Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2014
- Best.-nr.:
- DK 2102320
- Produktbeskrivelse
- Til aktiv ventilation: en komplet fortrådet ventilatorplade inkl. tilslutningsledning 2,5 m, med to ventilatormotorer og ekstra udstansninger. Luftkapaciteten kan øges med et ventilatorudvidelsessæt.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)
- 1514
- Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)
- 160/180
- Passer til
- Bredde: < 600 mm
Dybde: < 600 mm - Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,14 kg
- Bruttovægt
- 3,34 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177015067
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring