- Best.-nr.:
- TE 7000670
- Produktbeskrivelse
- Til aktiv ventilation af TE 7000, installeres i forpræget udskæring. Eventuelt kan endnu en ventilator integreres.
- Leveringsomfang
- 1 ventilatorenhed
Montagematerialer
2 ventilatorer
1 termostat
Tilslutningskabel, åbent
- Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)
- 160/180
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)
- 1514
- Bemærk
- Tilslutning via fordelerdåse eller landsspecifikke tilslutningsstik
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,033 kg
- Bruttovægt
- 4,233 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177437371
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
TE Ventilationsplade, aktiv, til TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz