Ventilationsplade til VX IT, TS IT, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5502.010

Til aktiv ventilation af VX IT, TS IT eller TE 8000 alt efter variant.

Ventilatorudvidelsessæt

Artikelnummer:
DK 5502.010
Produktbeskrivelse
Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer.
Anvendelsesområder
Til anvendelse i udskæringerne integreret i toppladen
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
1 ventilatorenhed
2 ventilatorer
1 termostat
Tilslutningskabel, åbent
Inkl. montagematerialer
Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)
160/180
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner
Bredde: 200 mm
Højde: 59 mm
Dybde: 550 mm
Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)
1514
Indbygningsmuligheder
I VX IT med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
I TS IT med B x T: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Bemærk
Det angivne støjniveau gælder for den første ventilator
Tilslutning via fordelerdåse eller landsspecifikke tilslutningsstik
Støjniveau per ventilator
37 dB(A)
Passer til
Bokstype: VX IT
TS IT
TX CableNet
Driftstemperatur
5 °C...55 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,027 kg
Bruttovægt
3,3 kg
Toldtarifnummer
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
DK ventilatorplade, til topplade, inkl. 2 ventilatorer, kan udvides til maks. 3 ventilatorer, BHD: 200x59x550 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning