- Best.-nr.:
- DK 5502020
- Produktbeskrivelse
- Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer.
- Anvendelsesområder
- Til anvendelse i udskæringerne integreret i toppladen
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 ventilatorenhed
2 ventilatorer
1 termostat
Tilslutningskabel, åbent
Inkl. montagematerialer
- Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)
- 160/180
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 340 mm
Højde: 54 mm
Dybde: 550 mm
- Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)
- 1514
- Indbygningsmuligheder
- I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- I TE 8000 med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1.000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1.000
- Bemærk
- Det angivne støjniveau gælder for den første ventilator
- Tilslutning via fordelerdåse eller landsspecifikke tilslutningsstik
- Støjniveau per ventilator
- 37 dB(A)
- Passer til
- Bokstype: VX IT
TS IT
- Driftstemperatur
- 5 °C...55 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,3 kg
- Bruttovægt
- 4,38 kg
- Toldtarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177679252
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
-
DK ventilatorplade, til topplade, inkl. 2 ventilatorer, kan udvides til maks. 6 ventilatorer, BHD: 340x59x550 mm