SNMP-kort

Artikelnummer: SK 3311.320

SNMP-kort som tilbehør til netværkstilslutning af LCP Rack/Inline DX-enheder.

Artikelnummer:
SK 3311.320
Produktbeskrivelse
Til netværkstilslutning af LCP Rack-/Inline DX-enheder. SNMP-kortet sættes på styringsprintkortet til LCP, hvorefter det fungerer. Konfigurationen på softwaresiden sker efterfølgende via webgrænsefladen.
Funktionsmåder
Automatisk alarmering via e-mail eller SNMP-trap ved overskridelse af en grænseværdi
Fjernbetjent ændring af enhedens referencepunkter
Leveringsomfang
SNMP-kort
RJ 45-kobling
CAT 6-kabel STP
Protokoller
SNMPv1
Modbus/TCP
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,28 kg
Toldtarifnummer
85176200
EAN
4028177691391
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK SNMP card, til LCP Rack/Inline DX