Topplade til topmonterede køleenheder til effektiv køling til IT-udstyr.
- Best.-nr.:
- SK 3302860
- Produktbeskrivelse
- Topplade med passende udskæring til den topmonterede køleenhed, til køling af IT-udstyr.
- Anvendelsesområder
- Topmonteret køleenhed
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Topplade, 1.000 mm
Inkl. børsteliste som forlængelse til 1.200 mm
Pakning
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Kun muligt i forbindelse med TS IT med profilskinner.
- Passer til best.nr.
- SK 3301.800
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
- Passer til
- Bokstype: TS IT
Bredde: 600 mm
600 mm
Dybde: 1.000 mm
1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,06 kg
- Bruttovægt
- 8,36 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Dokumentationer
- Info sheet