Rørsæt til DET-AC III/EFD III

Best.-nr.: DK 7338130

Rørsæt til brandalarm- og slukningsanlæg DET-AC III Master og anlæg til tidlig branddetektering EFD III.

Best.-nr.:
DK 7338130
Produktbeskrivelse
Klæbefrit indstikssystem for tilslutning til brandalarm- og slukningsanlægget DET-AC III og anlæg til tidlig branddetektering EFD III.
Tekniske data
Gennemstrømningsmåler kunststofrør: indvendigt 18 mm, udvendigt 22 mm
Funktionsmåder
Anlæggenes ventilator suger kontinuerligt luft ud af det beskyttede område gennem dette rørsystem.
Farve
Sort
Leveringsomfang
3 plastrør à 1 m
T-stykke
2 forbindelsesstykker, lige
4 forbindelsesvinkler, 90°
2 afslutningspropper
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
0,81 kg
Toldtarifnummer
39173300
EAN
4028177652545
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Produktbeskrivelse
DK Rørsæt, til aktivt luftindtag, til DET-AC og EFD