- Best.-nr.:
 
- DK 7338135
 
- Produktbeskrivelse
 
  
- Fordele
 
- Tætning af kabel-, slange- og rørindføringer i topplade- og bundområdet, uden at det går ud over deres funktion 
 
- Anvendelsesområder
 
- Lukker børstelisterne i to topplader på VX IT-rack 
 
- Lukker 1 børsteliste i toppladen på LCP 
 
- Lukker åbningen i bunden af LCP CW/LCP DX i området for kølemiddel-/vandledningerne 
 
- Materiale
 
- Polyætylenskum, selvklæbende på den ene side 
 
- Farve
 
- Antracit 
 
- Leveringsomfang
 
- 4 tilskæringer, der passer til to VX IT topplader
1 tilskæring til en LCP  
- Pakkestørrelse
 
- 1 stk. 
 
- Nettovægt
 
- 0,4 kg
 
- Bruttovægt
 
- 0,44 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
 
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres 
 
- Toldtarifnummer
 
- 39191012 
 
- EAN
 
- 4028177813502 
 
- ETIM 9
 
- EC002685 
 
- ECLASS 8.0
 
- 40040104 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
DK Sealing kit for TS IT and LCP, Only for application with DET AC III