Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen

Best.-nr.: SK 3237080

Især i levnedsmiddelindustrien beskytter vandstrålekappen mod indtrængning af fugt. Kapslingsklassen IP 56 opnås i forbindelse med standardfilteret.

Best.-nr.:
SK 3237080
Produktbeskrivelse
Til filterventilatorer og udgangsfiltre. Enkel rengøring takket være udvendig, levnedsmiddelgodkendt silikonepakning.
Materiale
Rustfrit stål AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikone
Passer til best.nr.
3237....
Dimensioner
Bredde: 150 mm
Højde: 230 mm
Dybde: 40 mm
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 56 ved montage via filterventilator/udgangsfilter med filtermåtte
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,998 kg
Bruttovægt
1,16 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177651579
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SK Vandstrålekappe, til filterventilatorer, og udgangsfiltre SK 3237, BHD: 150x230x40 mm, Rustfrit stål, silikone
Godkendelser
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog