Især i levnedsmiddelindustrien beskytter vandstrålekappen mod indtrængning af fugt. Kapslingsklassen IP 56 opnås i forbindelse med standardfilteret.
- Best.-nr.:
- SK 3239080
- Produktbeskrivelse
- Til filterventilatorer og udgangsfiltre. Enkel rengøring takket være udvendig, levnedsmiddelgodkendt silikonepakning.
- Materiale
- Rustfrit stål AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikone - Passer til best.nr.
- 3239....
- Dimensioner
- Bredde: 233 mm
Højde: 330 mm
Dybde: 55 mm - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 56 ved montage via filterventilator/udgangsfilter med filtermåtte
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,053 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177651807
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SK Vandstrålekappe, til filterventilatorer, og udgangsfiltre SK 3239, BHD: 233x330x55 mm, Rustfrit stål, silikone
- Dokumentationer
- Info sheet