Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave med ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.
- Best.-nr.:
- SK 3105220
- Produktbeskrivelse
- Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås.
- Materiale
- Aluminium, eloxeret
- Leveringsomfang
- PTC-varmeelement med ventilator
Montagematerialer - Kontinuerlig varmeeffekt
- Kontinuerlig varmeeffekt med ventilator
- Ventilator integreret
- Ja
- Bemærk
- Til nøjagtig temperaturregulering i fordelingsskabet anbefales en termostat
- For at undgå kondensering på moduler anbefales en hygrostat til regulering af opvarmningen
- I større skabe opnås en ensartet varmefordeling bedst ved at indbygge flere varmeelementer med mindre effekt
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Specialspændinger på forespørgsel. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
- Permanent varmeeffekt ved 10 °C
- 400 W
- Mærkedriftsspænding
- 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 142 mm
Højde: 170 mm
Dybde: 101 mm - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 6 A
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Beskyttelsesklasse
- II (dobbeltisoleret)
- Driftstemperatur
- -33 °C...65 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,019 kg
- Bruttovægt
- 1,031 kg
- Toldtarifnummer
- 85162999
- EAN
- 4028177599901
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710