Varmeelement med ventilator

Best.-nr.: SK 3105.430

Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave med ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.

Best.-nr.:
SK 3105.430
Produktbeskrivelse
Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås.
Materiale
Aluminium, eloxeret
Leveringsomfang
PTC-varmeelement med ventilator
Montagematerialer
Kontinuerlig varmeeffekt
Kontinuerlig varmeeffekt med ventilator
Ventilator integreret
Ja
Bemærk
Til nøjagtig temperaturregulering i fordelingsskabet anbefales en termostat
For at undgå kondensering på moduler anbefales en hygrostat til regulering af opvarmningen
I større skabe opnås en ensartet varmefordeling bedst ved at indbygge flere varmeelementer med mindre effekt
Bemærkning vedr. produktnr.
Mulighed for anvendelse ved en driftstemperatur på -40 °C. Producenterklæring fås ved forespørgsel.
Permanent varmeeffekt ved 10 °C
710 W ‐ 800 W
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner
Bredde: 103 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 103 mm
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Beskyttelsesklasse
II (dobbeltisoleret)
Driftstemperatur
-33 °C...65 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,957 kg
Bruttovægt
1,214 kg
Toldtarifnummer
85162999
EAN
4028177662919
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Produktbeskrivelse
SK Varmeelement, 710/800 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog