- Best.-nr.:
- CS 9760342
- Materiale
- Kabinet: Aluminium AlMg3
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 12-polet WAGO-stik
- Specifik varmeeffekt
- 110 W/K
- Mærkedriftsspænding
- 48 V (DC)
- Mærkestrøm maks.
- Pr. ventilator ved DC: 1,8 A
- Tilslutningstype (elektrisk)
- 12-polet WAGO-stik
- Dimensioner
- Bredde: 875 mm
Højde: 125 mm
Dybde: 313 mm
- Bemærk
- Kurve og alarmer konfigureres via PC-softwaren CS200. Softwaren er tilgængelig i download-biblioteket på www.rittal.dk. Tilslutningskablet medfølger ikke.
- Antal ventilatorer
- 1
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 6 A
- Temperaturregulering
- Microcontroller med USB-tilslutning
- Driftstemperatur
- -33 °C...65 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- IP 55 (i forbindelse med MFG)
- Passer til best.nr.
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- Passer til
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,124 kg
- Bruttovægt
- 9,66 kg
- Toldtarifnummer
- 84158300
- ETIM 9
- EC000320
- Produktbeskrivelse
-
CS Direct Air Cooling System (DAC), til MFG 8, 12, 18, 48 V DC, BHD: 875 x 125 x 313 mm