Blue e+ filterventilator

Best.-nr.: SK 3237700

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Best.-nr.:
SK 3237700
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Fordele
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
Værktøjsfri montage
Materiale
Plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator
Aksial, induktionsmotor
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
50 Hz: 20 m³/h
60 Hz: 25 m³/h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
50 Hz: 15 m³/h
60 Hz: 18 m³/h
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 13 W
60 Hz: 11,1 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,1 A
60 Hz: 0,09 A
Dimensioner
Bredde: 116,5 mm
Højde: 116,5 mm
Dybde: 64,5 mm
Indbygningsdybde
46 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 92 mm
Udskæringshøjde: 92 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter
IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter
Type 3, 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Bemærk
Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 42 dB(A)
60 Hz: 47 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,462 kg
Bruttovægt
0,464 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177997776
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filterventilator, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog