- Best.-nr.:
- SK 3239710
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
- Fordele
- Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre
- Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
- Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
- Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
- Værktøjsfri montage
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 afdækning (foran)
- Ventilator
- Aksial, induktionsmotor
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 50 Hz: 110 m³/h
60 Hz: 125 m³/h
- Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter
- 50 Hz: 92 m³/h
60 Hz: 104 m³/h
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 100 m³/h
60 Hz: 115 m³/h
- Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
- 50 Hz: 75 m³/h
60 Hz: 86 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 15,4 W
60 Hz: 15,8 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,2 A
60 Hz: 0,21 A
- Dimensioner
- Bredde: 204 mm
Højde: 204 mm
Dybde: 105 mm
- Indbygningsdybde
- 84 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 177 mm
Udskæringshøjde: 177 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 2 A
- Bemærk
- Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 51 dB(A)
60 Hz: 54 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,04 kg
- Bruttovægt
- 1,243 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998193
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Blue e+ filterventilator, 110/125 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035