- Best.-nr.:
- SK 3240718
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
- Fordele
- Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre
- Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
- Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
- Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
- Værktøjsfri montage
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Diagonal, induktionsmotor
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 50 Hz: 218 m³/h
60 Hz: 191 m³/h
- Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter
- 50 Hz: 191 m³/h
60 Hz: 161 m³/h
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 175 m³/h
60 Hz: 157 m³/h
- Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
- 50 Hz: 130 m³/h
60 Hz: 112 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 35,5 W
60 Hz: 38,2 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,41 A
60 Hz: 0,42 A
- Dimensioner
- Bredde: 255 mm
Højde: 255 mm
Dybde: 129 mm
- Indbygningsdybde
- 108 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 224 mm
Udskæringshøjde: 224 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Bemærk
- Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
- Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 48 dB(A)
60 Hz: 45 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,82 kg
- Bruttovægt
- 1,82 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998117
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Blue e+ filterventilator, 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005