Den energieffektive version med EC-teknologi udmærker sig ikke kun ved IoT-kompatibilitet, som er et helt nyt tiltag i denne kategori. Blue e+ filterventilatoren åbner døren til en verden af fordele – lige fra energieffektivitet over overvågning og bæredygtighed og til en højere luftkapacitet (175 – 1.160 m³/h).
- Best.-nr.:
- SK 3241900
- Udgave
- vertikalmontage
EC - Produktbeskrivelse
- Blue e+-filterventilatorer opnår den højeste luftydelse ved anvendelse af standardfoldefiltre. Det brede spændingsområde (100-240 V) gør det muligt at anvende enheden overalt i verden. Aktivering og monitorering via ModBus-interfacet muliggør eksklusive funktioner (automatisk filterrengøring, filtervedligeholdelsesvisning, nødkølefunktion)
- Fordele
- Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre
- Bredt indgangsområde 100 – 240 V
- IoT-tilslutning muliggør eksklusive funktioner som f.eks. automatisk filterrensning, filtervedligeholdelsesindikator, nødkølefunktion
- Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
- Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
- Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
- Værktøjsfri montage
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 50 Hz: 272 m³/h
60 Hz: 272 m³/h - Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter
- 50 Hz: 240 m³/h
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 225 m³/h
- Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
- 50 Hz: 173 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 19,8 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,3 A
- Dimensioner
- Bredde: 255 mm
Højde: 255 mm
Dybde: 137,5 mm - Indbygningsdybde
- 116,5 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 224 mm
Udskæringshøjde: 224 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 6 A
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 54 dB(A)
- Snitflader
- 0 – 10 V/PWM-indgang
- Omdrejningstaludgang
- Potentialfri fejlindikatorkontakt
- RS485 (ModBus)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,1 kg
- Bruttovægt
- 2,324 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997998
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ filterventilator, EC-teknologi, 272 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035