Blue e+ filterventilator med EC-teknologi

Best.-nr.: SK 3245908

Den energieffektive version med EC-teknologi udmærker sig ikke kun ved IoT-kompatibilitet, som er et helt nyt tiltag i denne kategori. Blue e+ filterventilatoren åbner døren til en verden af fordele – lige fra energieffektivitet over overvågning og bæredygtighed og til en højere luftkapacitet (175 – 1.160 m³/h).

Best.-nr.:
SK 3245908
Udgave
vertikalmontage
EC
Fordele
Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre
IoT-tilslutning muliggør eksklusive funktioner som f.eks. automatisk filterrensning, filtervedligeholdelsesindikator, nødkølefunktion
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
Værktøjsfri montage
Materiale
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator
Diagonal, EC-motor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
50 Hz: 1.161 m³/h
60 Hz: 1.161 m³/h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter
50 Hz: 969 m³/h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
50 Hz: 931 m³/h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
50 Hz: 728 m³/h
Mærkedriftsspænding
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 173,5 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 1,38 A
Dimensioner
Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Dybde: 161 mm
Indbygningsdybde
141 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 51 med fiberfilter/foldefilter
IP 52 med foldefilter og absorberingsmåtte
IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 1, 12 med fiberfilter/foldefilter
Type 3, 3R med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 6 A
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 72 dB(A)
Snitflader
0 – 10 V/PWM-indgang
Omdrejningstaludgang
Potentialfri fejlindikatorkontakt
RS485 (ModBus)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,048 kg
Bruttovægt
4,248 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177997806
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filterventilator, EC-teknologi, 1161 m³/h, 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 161 mm, RAL 9005
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Further instructions
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog