Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.
- Best.-nr.:
- SK 3238208
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.
- Materiale
- ABS
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Udgangsfiltre
Fiberfiltermåtte - Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 124 mm
Udskæringshøjde: 124 mm - Passer til best.nr.
- SK 3238.1xx
- Dimensioner
- Bredde: 148,5 mm
Højde: 148,5 mm
Dybde: 24 mm - Kapslingsklasse NEMA
- Type 1 med foldefilter
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,17 kg
- Bruttovægt
- 0,18 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177663466
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK outlet filter, standard, WHD: 148.5 x 148.5 x 24 mm