Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.
- Best.-nr.:
- SK 3237060
- Udgave
- EMC
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.
- Materiale
- ABS
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Udgangsfiltre
EMC-filtermåtte - Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 92 mm
Udskæringshøjde: 92 mm - Passer til best.nr.
- SK 3237.6xx
- Dimensioner
- Bredde: 116,5 mm
Højde: 116,5 mm
Dybde: 16 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP54 inkl. EMC-filtermåtte
- IP 56 med EMC-filtermåtter og vandstrålekappe
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,148 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177651555
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Udgangsfilter, til EMC filterventilatorer, BHD: 116.5x116.5x16 mm