Fiberfiltermåtte

Best.-nr.: SK 3174100

Udskiftningsfiltermåtter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Best.-nr.:
SK 3174100
Udgave
til loftsventilator
Produktbeskrivelse
Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale
Kunstfiber
Bemærk
Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
Passer til best.nr.
3138....
3139....
3140....
Dimensioner
Bredde: 264 mm
Højde: 95 mm
Dybde: 17 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779
: G3
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55 ved montage i toppladeventilator
Pakkestørrelse
12 stk.
Nettovægt
0,012 kg
Bruttovægt
0,1 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177709218
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermåtte, til filter holders SK 3138/3139/3140, BHD: 264x95x17 mm, Filterklasse: G3
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Teknisk systemhåndbog