Fiberfiltermåtte

Best.-nr.: SK 3237055

Udskiftningsfiltermåtter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Best.-nr.:
SK 3237055
Udgave
til filterventilatorer
Produktbeskrivelse
Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale
Kunstfiber
Farve
Hvid
Bemærk
Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Passer til best.nr.
3237.3xx/3237.7xx
Dimensioner
Bredde: 89 mm
Højde: 89 mm
Dybde: 10 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779
: G2
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 50 %
Pakkestørrelse
50 stk.
Nettovægt
0,05 kg
Bruttovægt
0,164 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177651548
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK fibermåtte, til filterventilator SK 3237.7xx/3237.3xx, BHD: 89 x 89 x 10 mm
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Teknisk systemhåndbog