Fiberfiltermåtte

Best.-nr.: SK 3239066

Udskiftningsfiltermåtter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Best.-nr.:
SK 3239066
Udgave
til EMC-filterventilatorer
Produktbeskrivelse
Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale
Kobber-nikkel-krombelagte kunstfibre
Bemærk
Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
Passer til best.nr.
3239.6..
Dimensioner
Bredde: 178 mm
Højde: 178 mm
Dybde: 17 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779
: G3
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,05 kg
Bruttovægt
0,054 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177666238
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermåtte, til filterventilatorer SK 3239, EMC, HB: 204x204 mm, Filterklasse: G2
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Teknisk systemhåndbog