Udskiftningsfiltermåtter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.
- Best.-nr.:
- SK 3327700
- Udgave
- til filterventilatorer
- Produktbeskrivelse
- Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Bemærk
- Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: G3
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 50 % - Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,09 kg
- Bruttovægt
- 0,093 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177205314
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- Rittal filt.måtte SK 3327.700