Blændafdækning til filterventilator/udgangsfilter

Best.-nr.: SK 3237020

Såfremt de eksisterende montageudskæringer til filterventilatorer/udgangsfiltre skal lukkes for at forøge kapslingsklassen, kan man nemt i stedet for filtermåtten anvende blændafdækningen i filterventilatoren/udgangsfiltret, uden at der kræves mekanisk pladebearbejdning eller svejsning.

Best.-nr.:
SK 3237020
Produktbeskrivelse
Såfremt de eksisterende montageudskæringer på filterventilatorer/udgangsfiltre skal lukkes for at forøge kapslingsklassen, kan man nemt i stedet for filtermåtte anvende blændafdækningen i filterventilatoren/udgangsfiltret, uden at der kræves mekanisk pladebearbejdning eller svejsning.
Materiale
PE med lukkede celler
Farve
Antracit
Bemærk
Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Passer til best.nr.
3237.2xx/3237.1xx
Dimensioner
Bredde: 81 mm
Højde: 81 mm
Dybde: 6 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,004 kg
Bruttovægt
0,006 kg
Toldtarifnummer
39211900
EAN
4028177651524
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivelse
SK Blændafdækning, til filterventilatorer, og udgangsfiltre SK 3237, Plastik, Farve: Antracit
Datablade
Teknisk systemhåndbog