Såfremt de eksisterende montageudskæringer til filterventilatorer/udgangsfiltre skal lukkes for at forøge kapslingsklassen, kan man nemt i stedet for filtermåtten anvende blændafdækningen i filterventilatoren/udgangsfiltret, uden at der kræves mekanisk pladebearbejdning eller svejsning.
- Best.-nr.:
- SK 3237021
- Produktbeskrivelse
- Såfremt de eksisterende montageudskæringer på filterventilatorer/udgangsfiltre skal lukkes for at forøge kapslingsklassen, kan man nemt i stedet for filtermåtte anvende blændafdækningen i filterventilatoren/udgangsfiltret, uden at der kræves mekanisk pladebearbejdning eller svejsning.
- Materiale
- PE med lukkede celler
- Farve
- Antracit
- Bemærk
- Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
- Passer til best.nr.
- 3237.3xx/3237.7xx
- Dimensioner
- Bredde: 81 mm
Højde: 81 mm
Dybde: 6 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,028 kg
- Bruttovægt
- 0,033 kg
- Toldtarifnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177998650
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
- SK blændafdækning, til filterventilator og udgangsfilter, til SK 3237.7xx/3237.3xx, plast, farve: Antracitgrå