Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.
- Best.-nr.:
- SK 3177000
- Produktbeskrivelse
- Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Passer til best.nr.
- 3144.000
- 3145.000
- 3176.000
- Dimensioner
- Bredde: 425 mm
Højde: 85 mm
Dybde: 8 mm - Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,02 kg
- Bruttovægt
- 0,025 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177038219
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Filtermåtte, til Trykventilator SK 3144/3145, til frontudgangsgitter SK 3176, BHD: 425x85x8 mm