Filtermåtte Til køleenheder, klima-/profillåge, luft-/luftvarmevekslere og chiller

Best.-nr.: SK 3253010

Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.

Best.-nr.:
SK 3253010
Produktbeskrivelse
Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
Fordele
Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
Materiale
Polyuretanskum med åbne celler
Dimensioner
Bredde: 205 mm
Højde: 210 mm
Dybde: 10 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,03 kg
Bruttovægt
0,039 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177459052
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certifikater
EAC
Datablade
Teknisk systemhåndbog