Filtermåtte Til køleenheder, klima-/profillåge, luft-/luftvarmevekslere og chiller
Best.-nr.: SK 3254000
Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.
- Best.-nr.:
- SK 3254000
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Dimensioner
- Bredde: 395 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 10 mm - Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,117 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177039353
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certifikater
- EAC