Filtermåtte Til køleenheder, klima-/profillåge, luft-/luftvarmevekslere og chiller

Best.-nr.: SK 3285000

Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.

Best.-nr.:
SK 3285000
Produktbeskrivelse
Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
Fordele
Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
Materiale
Polyuretanskum med åbne celler
Dimensioner
Bredde: 315 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 10 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,138 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177040465
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certifikater
EAC
Datablade
Teknisk systemhåndbog