Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.
- Best.-nr.:
- SK 3285850
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Dimensioner
- Bredde: 229 mm
Højde: 168 mm
Dybde: 10 mm - Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,027 kg
- Bruttovægt
- 0,03 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177965546
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK filtermåtte, til køleenhed 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, BHD: 229 x 168 x 10 mm