Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.
- Best.-nr.:
- SK 3285950
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3184.8x0 / 3484.8x0
- Dimensioner
- Bredde: 323 mm
Højde: 379 mm
Dybde: 10 mm - Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,105 kg
- Bruttovægt
- 0,12 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177965539
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK filtermåtte, til køleenhed 3184.8x0 / 3484.8x0, BHD: 323 x 379 x 10 mm