Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.
- Best.-nr.:
- SK 3286600
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3386....
- 3387....
- Dimensioner
- Bredde: 720 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 10 mm - Passer til
- Bokstype: Køleenheder
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,231 kg
- Bruttovægt
- 0,261 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325357
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Filtermåtte, til topmonterede køleenheder SK 3386/3387, BHD: 720x300x10 mm