Metalfiltre til køleenheder, klimadøre, profillåger, luft-luftvarmevekslere og chillere

Best.-nr.: SK 3285810

Især ved anvendelse i støv- og olieholdige atmosfærer bør der anvendes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.

Best.-nr.:
SK 3285810
Produktbeskrivelse
Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
Materiale
Aluminium
Passer til best.nr.
3185.83x
3185.53x
Dimensioner
Bredde: 327 mm
Højde: 280 mm
Dybde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,31 kg
Bruttovægt
0,318 kg
Toldtarifnummer
76169100
EAN
4028177709225
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Metalfilter, til køleenheder SK 3185.830, Aluminium, Tykkelse: 10 mm
Certifikater
EAC
Datablade
Teknisk systemhåndbog