Metalfiltre til køleenheder, klimadøre, profillåger, luft-luftvarmevekslere og chillere

Best.-nr.: SK 3285860

Især ved anvendelse i støv- og olieholdige atmosfærer bør der anvendes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.

Best.-nr.:
SK 3285860
Produktbeskrivelse
Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
Materiale
Aluminium
Passer til best.nr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Dimensioner
Bredde: 229 mm
Højde: 168 mm
Dybde: 8 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,12 kg
Toldtarifnummer
84219990
EAN
4028177965553
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK metalfilter, til køleenhed 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, BHD: 229 x 168 x 8 mm
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog