Metalfiltre til køleenheder, klimadøre, profillåger, luft-luftvarmevekslere og chillere

Best.-nr.: SK 3285910

Især ved anvendelse i støv- og olieholdige atmosfærer bør der anvendes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.

Best.-nr.:
SK 3285910
Produktbeskrivelse
Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
Materiale
Aluminium
Passer til best.nr.
3186.93x / 3486.93x
3187.93x / 3487.93x
3188.94x / 3488.94x
3189.94x / 3489.94x
3186.63x / 3486.63x
3187.63x / 3487.63x
3188.64x / 3488.64x
3189.64x / 3489.64x
3334.400 / 3434.400
3334.450 / 3434.450
Dimensioner
Bredde: 380 mm
Højde: 355 mm
Dybde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,374 kg
Bruttovægt
0,424 kg
Toldtarifnummer
84219990
EAN
4028177709232
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Metalfilter til køleenheder og chillere, SK 3186./3486., 3187./3487., 3188./3488., 3189./3489., 3334.400/3434.400, 3334.450/3434.450, BHD: 380 x 358 x 10 mm
Datablade
Teknisk systemhåndbog