Metalfiltre til køleenheder, klimadøre, profillåger, luft-luftvarmevekslere og chillere

Best.-nr.: SK 3285960

Især ved anvendelse i støv- og olieholdige atmosfærer bør der anvendes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.

Best.-nr.:
SK 3285960
Produktbeskrivelse
Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
Materiale
Aluminium
Passer til best.nr.
3184.8x0 / 3484.8x0
Dimensioner
Bredde: 323 mm
Højde: 379 mm
Dybde: 8 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,33 kg
Bruttovægt
0,34 kg
Toldtarifnummer
84219990
EAN
4028177965522
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
Metalfilter, til køleenhed 3184.8x0 / 3484.8x0, BHD: 323 x 379 x 8 mm
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog