Metalfiltre til køleenheder, klimadøre, profillåger, luft-luftvarmevekslere og chillere

Best.-nr.: SK 3286550

Især ved anvendelse i støv- og olieholdige atmosfærer bør der anvendes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.

Best.-nr.:
SK 3286550
Produktbeskrivelse
Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
Materiale
Aluminium
Passer til best.nr.
3335.790
3335.830
Dimensioner
Bredde: 595 mm
Højde: 780 mm
Dybde: 20 mm
Bemærkning vedr. produktnr.
Målene er ændret. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på produktionsdatoen for TopTherm Chiller. Dette metalfilter er gyldigt til og med produktionsdato 22.05.2019 for Chilleren.
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,04 kg
Bruttovægt
3,04 kg
Toldtarifnummer
84219990
EAN
4028177654013
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Metalfilter, til chillere, BHD: 600x800x20 mm
Datablade
Teknisk systemhåndbog