Metalfiltre til køleenheder, klimadøre, profillåger, luft-luftvarmevekslere og chillere
Best.-nr.: SK 3294200
Især ved anvendelse i støv- og olieholdige atmosfærer bør der anvendes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
- Best.-nr.:
- SK 3294200
- Produktbeskrivelse
- Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
- Materiale
- Aluminium
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 328 mm
Dybde: 10 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,35 kg
- Bruttovægt
- 0,4 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177041011
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certifikater
- EAC
- Dokumentationer
- Info sheet