Det er nødvendigt at anvende en filtermåtte for at øge kapslingsklassen for den topmonterede ventilator SK 3148.007.
- Best.-nr.:
- SK 3175000
- Produktbeskrivelse
- For at øge kapslingsklassen på topventilationen SK 3148.007 er det nødvendigt at indsætte en filtermåtte.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Filterholder inkl. filtermåtte
- Dimensioner
- Bredde: 340 mm
Højde: 244 mm
Dybde: 15 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 44
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Filterholder, til Topmonteret ventilator SK 3148.007, BHD: 340x244x15 mm