Den avancerede foldefilterteknologi muliggør en betydelig forøgelse af volumenflowet sammenlignet med konventionelle fiberfiltre og dermed en forøgelse af komponentens ydeevne og en reduktion i energiforbruget. Derudover sikrer bedre filteregenskaber mindre støv i skabet eller enheden, og serviceomkostningerne kan reduceres markant takket være den længere levetid.
- Best.-nr.:
- SK 3174120
- Udgave
- til loftsventilator
- Materiale
- Foldefilter: Basis polyester, smelteblæst polycarbonat
- Bemærk
- Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
- Passer til best.nr.
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Dimensioner
- Bredde: 265 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 18 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: M5
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO ePM10 50 % - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 ved montage i filter- og topmonteret ventilator/udgangsfilter
- Pakkestørrelse
- 12 stk.
- Nettovægt
- 0,276 kg
- Bruttovægt
- 0,4 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK foldefilter IP54, til toppladeventilator 3138./3139./3140.xxx, BHD: 265x100x18 mm
- Godkendelser
- UR + C-UR (recognized)
- Datablade
- Data sheets