Foldefilter til filter- og toppladeventilator, køleenheder og chillere

Best.-nr.: SK 3238025

Den avancerede foldefilterteknologi muliggør en betydelig forøgelse af volumenflowet sammenlignet med konventionelle fiberfiltre og dermed en forøgelse af komponentens ydeevne og en reduktion i energiforbruget. Derudover sikrer bedre filteregenskaber mindre støv i skabet eller enheden, og serviceomkostningerne kan reduceres markant takket være den længere levetid.

Best.-nr.:
SK 3238025
Udgave
til filterventilator/udgangsfilter
Materiale
Foldefilter: Basis polyester, smelteblæst polycarbonat
Absorberingsmåtte: 100 % polyester
Farve
Hvid
Bemærk
Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Passer til best.nr.
3238.3xx
3238.7xx
Dimensioner
Bredde: 114 mm
Højde: 114 mm
Dybde: 14 mm
Dimensioner absorberingsmåtte
Bredde: 120 mm
Højde: 120 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55 ved montage i filterventilator/udgangsfilter
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,113 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177969117
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK foldefilter IP55, til filterventilator/udgangsfilter 3238.7xx/3238.3xx, BHD: 114x114x14 mm
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)