Den avancerede foldefilterteknologi muliggør en betydelig forøgelse af volumenflowet sammenlignet med konventionelle fiberfiltre og dermed en forøgelse af komponentens ydeevne og en reduktion i energiforbruget. Derudover sikrer bedre filteregenskaber mindre støv i skabet eller enheden, og serviceomkostningerne kan reduceres markant takket være den længere levetid.
- Best.-nr.:
- SK 3285700
- Udgave
- til køleenheder
- Produktbeskrivelse
- Til beregning af beskyttelsestypen IP 54 ved topmonteret køleapparat Blue e+ og VX25 Blue e+ indbygningsløsning.
- Materiale
- Fiberstof
- Bemærk
- Brug af foldefilter er påbudt
- Passer til best.nr.
- 3185.030
- 3185.730
- Dimensioner
- Bredde: 652 mm
Højde: 158 mm
Dybde: 15 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: G4 - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 ved montage i køleenhed
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,45 kg
- Bruttovægt
- 0,5 kg
- Toldtarifnummer
- 84219990
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK foldefilter IP54 til topmonteret køleenhed 3185.730, BHD: 652x158x15 mm
- Dokumentationer
- Vejledning