Foldefilter til filter- og toppladeventilator, køleenheder og chillere

Best.-nr.: SK 3285940

Den avancerede foldefilterteknologi muliggør en betydelig forøgelse af volumenflowet sammenlignet med konventionelle fiberfiltre og dermed en forøgelse af komponentens ydeevne og en reduktion i energiforbruget. Derudover sikrer bedre filteregenskaber mindre støv i skabet eller enheden, og serviceomkostningerne kan reduceres markant takket være den længere levetid.

Best.-nr.:
SK 3285940
Udgave
Til chillere
Materiale
Polyester
Bemærk
Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
Passer til best.nr.
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
3334.400
3334.450
Dimensioner
Bredde: 131 mm
Højde: 113 mm
Dybde: 13 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779
: G3
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,087 kg
Bruttovægt
0,097 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177924352
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK foldefilter til Blue e+ chiller (inverterkabinet) 3320.200/3334.300/3334.400, BHD: 131x113x13 mm