Til at opnå kapslingsklasse IP 55 (undtagen ved 3245.xxx) i forbindelse med foldefilter til Blue e+-filterventilatoren.
- Best.-nr.:
- SK 3181135
- Udgave
- Til foldefilter
- Materiale
- Absorberingsmåtte: 100 % polyester
- Farve
- Hvid
- Bemærk
- Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
- Passer til best.nr.
- 3239.3xx
- 3239.7xx
- Dimensioner absorberingsmåtte
- Bredde: 173 mm
Højde: 173 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55 i kombination med foldefilter
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,03 kg
- Bruttovægt
- 0,034 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177042803
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK absorbermåtte IP55, til filterventilator 3239.7xx/3239.3xx, BHD: 173x173x2,9 mm