Til at opnå kapslingsklasse IP 55 (undtagen ved 3245.xxx) i forbindelse med foldefilter til Blue e+-filterventilatoren.
- Best.-nr.:
- SK 3183135
- Udgave
- Til foldefilter
- Materiale
- Absorberingsmåtte: 100 % polyester
- Farve
- Hvid
- Bemærk
- Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
- Passer til best.nr.
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Dimensioner absorberingsmåtte
- Bredde: 289 mm
Højde: 289 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55 i kombination med foldefilter
- Kapslingsklasse
- Kapslingsklasse i kombination med filterventilator/udgangsfilter 3245.xxx er IP 52
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,075 kg
- Bruttovægt
- 0,087 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177042773
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK absorbermåtte IP55, til filterventilator 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, BHD: 289x289x2,9 mm