Til undgåelse af varmelommer i skabet og til understøttelse af luftstyringen for aktive klimatiseringskomponenter. Luftkapacitet 160 m3/h.
- Best.-nr.:
- SK 3108024
- Produktbeskrivelse
- Til undgåelse af varmelommer og til understøttelse af luftstyringen for aktive klimatiseringskomponenter. Kan reguleres i to akser. Monteres på et rammeprofil. Mulighed for kaskadekobling af flere ventilatorer ved hjælp af hurtigklemliste.
- Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed med aksialblæser
Klikbar svinganordning
Montagematerialer - Mærkedriftsspænding
- 24 V (DC)
- Nom. effekt Pel
- DC: 3,5 W
- Mærkestrøm maks.
- DC: 0,15 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,978 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Skabsventilator, 160 m3/h, 24 V (DC)
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning