Til undgåelse af varmelommer i skabet og til understøttelse af luftstyringen for aktive klimatiseringskomponenter. Luftkapacitet 160 m3/h.
- Best.-nr.:
- SK 3108100
- Produktbeskrivelse
- Til undgåelse af varmelommer og til understøttelse af luftstyringen for aktive klimatiseringskomponenter. Kan reguleres i to akser. Monteres på et rammeprofil. Mulighed for kaskadekobling af flere ventilatorer ved hjælp af hurtigklemliste.
- Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed med aksialblæser
Klikbar svinganordning
Montagematerialer - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 19 W
60 Hz: 18 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,12 A
60 Hz: 0,11 A - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,94 kg
- Bruttovægt
- 1,126 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220485
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Skabsventilator, 160 m3/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning