Luftkanalsystem til topmonterede køleenheder og topmonterede luft-vandvarmevekslere

Best.-nr.: SK 3286970

Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. De flade kanaler kan afkortes til de ønskede længder.

Best.-nr.:
SK 3286970
Produktbeskrivelse
Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. Fladkanalens dimensioner er B X H X D 229 x 1500 x 29 mm, og den kan afkortes til ønsket længde.
Materiale
Plast, svært antændeligt efter DIN 4102/B1
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Fladkanal 
Udligningsslange (længde ca. 1 m)
Bemærk
Koldluft må ikke rettes direkte mod aktive komponenter.
Ved anvendelse af kanalsystemet kan køleenhedens effekt blive forringet, afhængigt af anvendelsen.
Til enheder 3359..../3382.... kræves desuden luftkanal-adapteren 3286.840.
Passer til best.nr.
3386....
3387....
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,9 kg
Bruttovægt
3 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Luftkanalsystem, til køleenheder SK 3386/3387, BHD: 229x1500x29 mm, svært antændeligt plast
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog