Målrettet koldluftføring til undgåelse af varmelommer. Særligt velegnet ved høj pakningstæthed af elektriske komponenter i tavlen.
- Best.-nr.:
- SK 3213320
- Produktbeskrivelse
- Til anvendelse sammen med vertikalmonterede køleenheder, til målrettet luftstyring af koldluften nedefra. Særligt velegnet ved høj pakningstæthed af elektriske komponenter i det nedre skabsområde.
- Fordele
- Luftstyring af den kolde luft nedad
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Passer til
- Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e
- Passer til best.nr.
- 3328.xxx
- 3329.xxx
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,516 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177380738
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
- SK luftomdirigering, til SK 3328/3329, installationsdybde: 65 mm
- Dokumentationer
- Info sheet